GC47-1-02-0305 - 联动SMPM .047“射频毫米波电缆组件
特色
50欧姆阻抗
单排外壳中的联动SMPM连接器
.047低损耗柔性微波/毫米波电缆
电缆到板应用
推拉式接口方便快速安装
间距:3.56 mm(.140")
与GPPC系列板级连接器对接
高密度、省空间设计
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
插入损耗: 参见GC47图表
终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
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
| GC47-1-02-0300 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC47-1-02-0200 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC47-1-02-0152 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC47-1-02-0100 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC47-1-02-0512 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |