Magnum RF®联动、多端口、高频连接器

用于毫米波应用的联动、多端口射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色

  • 高密度、省空间设计

  • 具有可变保持力的推拉式接口

  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz

  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流

  • 50欧姆阻抗

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 电缆到板和板对板解决方案

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

下载和资源

资料

Magnum RF电子手册封面图片
Magnum RF电子手册封面图片 下载PDF文件
精密射频微波/毫米波指南
精密射频微波/毫米波指南 下载PDF文件
射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件

技术文档

产品

GC47 - 联动SMPM .047“射频毫米波电缆组件

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 单排外壳中的联动SMPM连接器

  • .047低损耗柔性微波/毫米波电缆

  • 电缆到板应用

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 与GPPC系列板级连接器对接

  • 高密度、省空间设计

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)

  • 插入损耗: 参见GC47图表

  • 终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器

GC47-产品图片

GC86 - 联动SMPM .086“射频毫米波电缆组件

特色
  • 终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器

  • 插入损耗: 参见GC86图表

  • .086低损耗柔性微波/毫米波电缆

  • 与GPPC系列板级连接器对接

  • 高密度、省空间设计

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)

  • 50欧姆阻抗

  • 单排外壳中的联动SMPM连接器

  • 电缆到板应用

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 间距:3.56 mm(.140")

GC86-产品图片

GPPC-CMM - Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,压缩安装

特色
  • 无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试

  • 高密度、省空间设计

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 单排

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 板厚:0.016"至0.125"

  • 扭矩(电路板安装):0.9 ~ 1.3英寸磅

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)

  • 板对板应用:夹层或正交

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块、压缩安装

GPPC-RA-SM - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,直角

特色
  • 直角、超轻薄型 - 3.94 mm (.155") 外形高度

  • 前部到前部表面安装PCB连接,实现最大密度

  • 高密度、省空间设计

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 单排

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)

  • 板对板应用:共面或垂直

联动射频直角表面安装

GPPC-EM - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,边缘安装

特色
  • 边缘安装板终端

  • 高密度、省空间设计

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 单排

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)

  • 板对板应用:共面或垂直

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,边缘安装

GPPC-ST-SL - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装

特色
  • 垂直、标准表面安装,带短桩启动端子

  • 高密度、省空间设计

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 单排

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)

  • 板对板应用:夹层或正交

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装

GPPB - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块

特色
  • 单排

  • 具有可变保持力的推拉式接口

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 高密度、省空间设计

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 使用移动端子表面安装(-SM选项)

  • 板对板应用:夹层或正交

GPPB-产品图片

PRFIA - 50 Ohm,系列内适配器

特色
  • 串联精密射频适配器

  • 应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器

  • SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触

  • 直线组装方向,50欧姆阻抗

  • SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm

  • 也可提供系列间适配器

292-CM系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频原创解决方案