GPPC-CMM - Magnum RF®联动、双端口SMPM模块、压缩安装

特色

  • 无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试

  • 高密度、省空间设计

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 单排

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 板厚:0.016"至0.125"

  • 扭矩(电路板安装):0.9 ~ 1.3英寸磅

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)

  • 板对板应用:夹层或正交

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块、压缩安装
插拔件组件

相关组件

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装
GPPC-ST-SL

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装

联动射频直角表面安装
GPPC-RA-SM

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,直角

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,边缘安装
GPPC-EM

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,边缘安装

对接连接器

GC47-产品图片
GC47

联动SMPM .047“射频毫米波电缆组件

GC86-产品图片
GC86

联动SMPM .086“射频毫米波电缆组件

292-CM系列图片
PRFIA

50 Ohm,系列内适配器