GC6-028-10.00-SU-SD-1-2 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件
特色
28、42和70位置可用
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容
34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
0.60 mm(.024")间距
可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接
标准金属闭锁系统
100 ohm差分信号路由
额定电压:最大190 VAC/269 VDC
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
| GC6-028-10.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC6-028-12.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC6-028-08.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC6-028-06.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC6-028-19.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC6-028-20.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GC6-028-36.0-SU-SD-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |