GC6-042-06.0-RU-SD-1-2 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件
特色
28、42和70位置可用
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容
34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
0.60 mm(.024")间距
可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接
标准金属闭锁系统
100 ohm差分信号路由
额定电压:最大190 VAC/269 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。