GC6-042-07.8-RU-RD-1-2 - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件

特色

  • 0.60 mm(.024")间距

  • 可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接

  • 标准金属闭锁系统

  • 100 ohm差分信号路由

  • 额定电压:最大190 VAC/269 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

HSEC6直角插卡式插座
HSEC6-RA

0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

HSEC6-DV系列图片
HSEC6-DV

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
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
商标 生成
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策