GC86-1-02-18SP-0610 - 联动SMPM .086“射频毫米波电缆组件

特色

  • 终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器

  • 插入损耗: 参见GC86图表

  • .086低损耗柔性微波/毫米波电缆

  • 与GPPC系列板级连接器对接

  • 高密度、省空间设计

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)

  • 50欧姆阻抗

  • 单排外壳中的联动SMPM连接器

  • 电缆到板应用

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,边缘安装
GPPC-EM

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,边缘安装

联动射频直角表面安装
GPPC-RA-SM

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,直角

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装
GPPC-ST-SL

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块、压缩安装
GPPC-CMM

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块、压缩安装

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
商标 MAGNUM射频
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策