GPPC-PF-1-2-EP-ST-CMM Magnum RF®联动、多端口SMPM模块
特色
无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。