GPPC-PF-1-2-EP-ST-CMM-B - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块

特色

  • 无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试

  • 高密度、省空间设计

  • 推拉式接口方便快速安装

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 单排

  • 间距:3.56 mm(.140")

  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]

  • 板厚:0.016"至0.125"

  • 扭矩(电路板安装):0.9 ~ 1.3英寸磅

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)

  • 板对板应用:夹层或正交

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500
价格 $52.647 $50.138 $47.754 $45.476 $41.843 $39.323 $36.971
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
插拔件组件

相关组件

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装
GPPC-ST-SL

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装

联动射频直角表面安装
GPPC-RA-SM

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,直角

Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,边缘安装
GPPC-EM

Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,边缘安装

对接连接器

GC47-产品图片
GC47

联动SMPM .047“射频毫米波电缆组件

GC86-产品图片
GC86

联动SMPM .086“射频毫米波电缆组件

292-CM系列图片
PRFIA

50 Ohm,系列内适配器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害风险(铍、镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 MAGNUM射频
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策