GRF7H-2-0800-1-CA3-S-74SP3 - 5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
特色
5.00 mm(.1969")间距
双端
高性能耐用型端子
固定板螺钉可选
28 AWG,RG 179电缆
阻抗: 75 Ω
弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
电容: 64 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| GRF7H-2-1000-1-CA3-S-74SP3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF7H-2-0500-1-CA3-S-74SP3 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF7H-2-0300-1-CA3-S-74SP3 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |