HDAF-23-08.0-S-13-1 2.00mm x 1.20mm HD Mezz耐用性高密度引脚片开放式端子阵列插座
特色
HD Mezz系Molex股份有限公司之商标
多达299个I/O口
表面焊接针脚,易于加工
与Molex HD Mezz阵列互配
整合了导柱设计,用以在对接和拆拔的过程中将接触伤害最小化
2.00 mm x 1.20 mm间距
引脚片敞开型设计
应用对应能力来构建从20 mm到35 mm的高度
性能:高达9 GHz / 18 Gbps
额定电流:最大1.8 A
额定电压:最大230 VAC/325 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。