HDAM 2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz耐用型高密度引脚片开放式端子阵列

特色

  • 表面焊接针脚,易于加工

  • 多达299个I/O口

  • HD Mezz系Molex股份有限公司之商标

  • 与Molex HD Mezz阵列互配

  • 整合了导柱设计,用以在对接和拆拔的过程中将接触伤害最小化

  • 性能:高达9 GHz / 18 Gbps

  • 额定电流:最大1.8 A

  • 额定电压:最大230 VAC/325 VDC

  • 2.00 mm x 1.20 mm间距

  • 引脚片敞开型设计

2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz耐用型高密度引脚片开放式端子阵列
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

HDAF系列缩略图
HDAF

2.00mm x 1.20mm HD Mezz耐用性高密度引脚片开放式端子阵列插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。