HDAF-23-18.0-S-13-2 2.00mm x 1.20mm HD Mezz耐用性高密度引脚片开放式端子阵列插座

特色

  • HD Mezz系Molex股份有限公司之商标

  • 多达299个I/O口

  • 表面焊接针脚,易于加工

  • 与Molex HD Mezz阵列互配

  • 整合了导柱设计,用以在对接和拆拔的过程中将接触伤害最小化

  • 2.00 mm x 1.20 mm间距

  • 引脚片敞开型设计

  • 应用对应能力来构建从20 mm到35 mm的高度

  • 性能:高达9 GHz / 18 Gbps

  • 额定电流:最大1.8 A

  • 额定电压:最大230 VAC/325 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $97.944 $94.024 $90.261 $85.747 $78.893 $72.576 $65.318 $57.478
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HDAM系列缩略图
HDAM

2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz耐用型高密度引脚片开放式端子阵列

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策