HDTF-6-08-S-RA-HS-100 - XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座
特色
模块化设计提升了在应用中的灵活性
85 Ω和100 Ω选项
标准或高速晶片可选
3、4和6对设计
4、6或8列
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大48 VAC/68 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。