HDTM-3-04-2-S-VT-2-5 XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头
特色
提供集成式导引、锁合以及顶针侧壁
信号端子上可实现高达3.00 mm的触点滑动范围
3、4和6对设计
4、6或8列
三个等级的上电次序实现了热插拔
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大48 VAC/68 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。