HDTM-3-06-2-S-VT-5-R-5-E XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头

特色

  • 提供集成式导引、锁合以及顶针侧壁

  • 信号端子上可实现高达3.00 mm的触点滑动范围

  • 3、4和6对设计

  • 4、6或8列

  • 三个等级的上电次序实现了热插拔

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大48 VAC/68 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $13.720 $12.376 $11.010 $8.994 $8.266 $7.694 $7.045 $6.406
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HDTF-系列图片
HDTF

XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座

292-CM系列图片
HPTS

XCede® HD电源模块,插座

292-CM系列图片
BSP

XCede® HD高密度背板定制直角模块

测试报告