HLE-104-02-G-DV-P - 高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距
HLE是一款经济高效的表面安装或通孔插座料带。使用Tiger Beam™端子,HLE是一款Extended Life Product™长使用寿命产品,具有很高的可靠性。单面Tiger Beam™端子是直通应用的理想选择,可实现多板堆叠。
特色
应用:双排,引脚最多可达100个
端子系统:Tiger Beam™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项
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
| 明天发货:148件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-104-02-G-DV-K | 180 | Tube | 1 | 56 | PickAndPlacePad (英语) | 是的 |
| HLE-104-02-L-DV-P | 148 | Tube | 1 | 56 | 电镀 | 是的 |
| HLE-104-02-F-DV-P | 148 | Tube | 1 | 57 | 电镀 | 是的 |
| HLE-104-02-S-DV-P | 148 | Tube | 1 | 56 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包56个零件) |