HLE-107-02-LM-DV-A-TR - 高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距
HLE是一款经济高效的表面安装或通孔插座料带。使用Tiger Beam™端子,HLE是一款Extended Life Product™长使用寿命产品,具有很高的可靠性。单面Tiger Beam™端子是直通应用的理想选择,可实现多板堆叠。
特色
应用:双排,引脚最多可达100个
端子系统:Tiger Beam™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项
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
| HLE-107-02-LM-DV-A | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| HLE-107-02-LM-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| HLE-107-02-L-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 575 | 电镀 | 不支持 |
| HLE-107-02-G-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 575 | 电镀 | 不支持 |
| HLE-107-02-F-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 575 | 电镀 | 不支持 |
| HLE-107-02-S-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 575 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |