HPTS-6-S-D-VT XCede® HD电源模块,插座
特色
垂直安装
单独安装至背板
该产品拥有多种高度,以匹配信号模块对计数
额定电流:最大10 A
额定电压:最大48 VAC/68 VDC
压接尾部设计
与XCede® HD直角电源模块针脚 (HPTT) 对接
电源模块可作为独立的电源解决方案使用;非常适合空间有限的应用
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。