HPTT-3-S-3-7-D-RA - XCede® HD电源模块,直角针脚

特色

  • 该产品拥有多种高度,以匹配信号模块对计数

  • 每列可选触点滑动范围 - 4.50 mm或 5.50 mm

  • 额定电流:最大10 A

  • 额定电压:最大48 VAC/68 VDC

  • 压接尾部设计

  • 直角型

  • 与XCede® HD电源模块插座 (HPTS) 对接

  • 电源模块可作为独立的电源解决方案使用;非常适合空间有限的应用

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策