HQCD-030-18.00-STR-STR-1-B 0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件
HQCD是一款0.50mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容QTH和QSH接地平面,HQCD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.50 mm(.0197")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排系统,多达180个端子
可选的螺钉安装和保留针,可满足最苛刻的要求
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
| HQCD-030-18.90-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-20.00-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-12.00-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-11.00-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-10.05-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-08.00-STR-STR-1-B | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-06.00-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-05.50-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-04.00-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-03.54-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-01.72-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HQCD-030-39.37-STR-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |