HSEC6-028-01-S-RA-S-WT-TR - .6mm 64 Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 56 Pin, Right Angle, .062in Card, 30µin Gold/Tin, Weld Tab, Shielded, Tape & Reel

特色

  • 0.60 mm间距差分对系统

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • 用于提高机械强度的焊接片

  • 提供0.60 mm间距对接高速电缆组件(GC6);引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大185 VAC/262 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2625
价格 $9.451 $8.735 $8.257 $7.959 $6.598 $6.144 $5.237 $4.330
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

HSEC6-DV系列图片
HSEC6-DV

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

对接连接器

GC6-产品图片
GC6

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件

GC6-RF产品图片
GC6RF

Generate®高速测试电缆
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
商标 生成
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策