Generate®高速0.60 mm间距侧边卡

SAMTEC 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡插座采用差分对 Edge rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)性能并支持 PCIe® 6.0;符合 SFF-TA-1002 规范。

特色

  • 0.60 mm间距差分对系统

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接

评估和开发套件

HSEC6-DV SI评估套件

Samtec 0.60 mm Edge Rate®垂直高速侧边卡连接器可在典型侧边卡应用中提供56 Gbps PAM4性能。HSEC6-DV SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款测试HSEC6-DV连接器的易用解决方案。HSEC6-DV SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于HSEC6-DV连接器。请联系Samtec技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

零件编号:REF-213543-X.XX-01

下载和资源

资料

高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

HSEC6-DV - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

特色
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • 0.60 mm间距差分对系统

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • 额定电流:最大1.9 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 提供 SureWare™ 加高型侧边卡硬件 (SURE-EC);还提供高速转接卡/套件 (H6RU

HSEC6-DV系列图片

HSEC6-RA - 0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

特色
  • 0.60 mm间距差分对系统

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • 用于提高机械强度的焊接片

  • 提供0.60 mm间距对接高速电缆组件(GC6);引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大185 VAC/262 VDC

HSEC6直角插卡式插座

GC6 - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件

特色
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 28、42和70位置可用

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容

  • 34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆

  • 0.60 mm(.024")间距

  • 可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接

  • 标准金属闭锁系统

  • 100 ohm差分信号路由

  • 额定电压:最大190 VAC/269 VDC

GC6-产品图片

GC6RF - 生成®高速测试电缆

特色
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 直流高达110 GHz频率范围

  • 29 AWG低损耗微波同轴电缆

  • 2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项

GC6-RF产品图片

H6RU - 0.60 mm高速转接卡/套件

特色
  • 耐用型高速加高卡套件

  • 套件包括卡、SureWare™硬件(SURE-EC)和侧边卡插座连接器(HSEC6-DV

  • 提供25 mm和60 mm堆叠高度

  • 每排28或84个针位

H6RU 0.60 mm高速转接卡/套件

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更耐用的高速系统