HSEC6-042-01-S-RA-WT-TR 0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角
特色
0.60 mm间距差分对系统
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
用于提高机械强度的焊接片
提供0.60 mm间距对接高速电缆组件(GC6);引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大185 VAC/262 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。