HSEC8-112-01-2-DP-A-K 0.80 mm Generate®高速差分对垂直侧边卡连接器
HSEC8-DP是一款垂直安装0.80 mm间距卡缘连接器,带差分对。该系列采用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。HSEC8-DP可与1.60 mm(.062")卡搭配使用。
特色
56 Gbps PAM4性能
多达56个差分对
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大2.7 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
可选焊接片
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。