Generate®高速0.80 mm间距侧边卡插座

Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。

系列概述

侧边卡系列图片

高速侧边卡系统使用的Samtec Edge Rate®端子系统专为使用寿命长的高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。

 

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 卡槽:1.60 mm(.062")

  • 单端和差分对信号传输

  • 垂直、直角、边缘安装

  • 可选择板锁和电缆闭锁功能

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • 用于加高板堆叠的RU8系统

评估和开发套件

HSEC8-DP SI评估套件

Samtec 0.80 mm间距Edge Rate®差分对高速侧边卡连接器为典型侧边卡应用提供56 Gbps PAM4性能。HSEC8-DP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试HSEC8-DP连接器的一种易用型解决方案。HSEC8-DP SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于HSEC8-DP连接器。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

零件编号:REF-210637-X.XX-XX

下载和资源

资料

Generate™高速侧边卡电子手册
Generate™高速侧边卡电子手册 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件
耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
军事与航空航天解决方案指南
军事与航空航天解决方案指南 下载PDF文件

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

HSEC8-DV - 0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 提供直通式选项(HSEC8-PE)

  • 可选择板锁和电缆闭锁功能

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

HSEC8-DV系列缩略图

HSEC8-RA - 0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大175 VAC/247 VDC

  • 焊片(用于提高机械强度)

  • 可选择板锁和电缆闭锁功能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

HSEC8-RA系列缩略图

HSEC8-EM - 0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,边缘安装

特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 焊片(用于提高机械强度)

HSEC8-EM系列缩略图

HSEC8-PV - 0.80 mm Generate®高速电源/信号组合侧边卡连接器

特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 可选择2个或4个移动电源

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 额定电流:最大3.2 A

  • 额定电压:最大215 VAC/304 VDC

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

HSEC8-PV系列缩略图

HSEC8-DP - 0.80 mm Generate®高速差分对垂直侧边卡连接器

特色
  • 56 Gbps PAM4性能

  • 多达56个差分对

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 额定电流:最大2.7 A

  • 额定电压:最大235 VAC/332 VDC

  • 可选焊接片

HSEC8-DP系列图片

HTEC8 - 0.80 mm Generate™耐用型高速侧边卡连接器

特色
  • 适配于非倒角插卡以实现成本优化

  • 耐用型塞入梁技术

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 兼容PCIe® 4.0

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 每排有20到100个针位

  • 额定电流:最大3.0 A

  • 额定电压:最大215 VAC/304 VDC

  • 可选择定位销

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • 提供汽车A系列产品

292-CM系列图片

RU8 - 0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件

特色
  • 高速增高器卡式系统

  • 19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 可选板锁

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

RU8系列缩略图

HSC8 - 0.80 mm高速转接卡

特色
  • .062"(1.60 mm)厚度的卡

  • 可与HSEC8对接以构成完整组件

  • 单端或差分信号路由

  • 多种堆叠高度

HSC8系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更耐用的高速系统