HSEC8-116-01-3-DP-A-WT-K - 0.80 mm Generate®高速差分对垂直侧边卡连接器
HSEC8-DP是一款垂直安装0.80 mm间距卡缘连接器,带差分对。该系列采用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。HSEC8-DP可与1.60 mm(.062")卡搭配使用。
特色
56 Gbps PAM4性能
多达56个差分对
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大2.7 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
可选焊接片
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
| HSEC8-116-01-3-DP-A-WT-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 250 | 250 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-116-01-L-DP-A-WT-K | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 250 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包250个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |