HSEC8-132-01-3-DP-A-WT-K - 0.80 mm Generate®高速差分对垂直侧边卡连接器

HSEC8-DP是一款垂直安装0.80 mm间距卡缘连接器,带差分对。该系列采用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。HSEC8-DP可与1.60 mm(.062")卡搭配使用。

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 多达56个差分对

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 额定电流:最大2.7 A

  • 额定电压:最大235 VAC/332 VDC

  • 可选焊接片

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $8.985 $8.303 $7.849 $7.565 $5.907 $5.354 $4.247 $3.141
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
HSEC8-DP SI评估套件

REF-210637-X.XX-XX

公司: Samtec

Samtec 0.80 mm间距Edge Rate®差分对高速侧边卡连接器为典型侧边卡应用提供56 Gbps PAM4性能。HSEC8-DP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试HSEC8-DP连接器的一种易用型解决方案。HSEC8-DP SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于HSEC8-DP连接器。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

HSEC8-DV系列缩略图
HSEC8-DV

0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

HSEC8-EM系列缩略图
HSEC8-EM

0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,边缘安装

HSEC8-RA系列缩略图
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

HSEC8-PV系列缩略图
HSEC8-PV

0.80 mm Generate®高速电源/信号组合侧边卡连接器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 EDGE RATE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策