HTEC8-120-01-L-DV-FR 0.80 mm Generate™耐用型高速侧边卡连接器

特色

  • 适配于非倒角插卡以实现成本优化

  • 耐用型塞入梁技术

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 兼容PCIe® 4.0

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 每排有20到100个针位

  • 额定电流:最大3.0 A

  • 额定电压:最大215 VAC/304 VDC

  • 可选择定位销

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4250
价格 $6.026 $5.448 $5.062 $4.821 $3.996 $3.722 $3.172 $2.623
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HSC8系列缩略图
HSC8

0.80 mm高速转接卡