HTEC8-140-01-S-DV-A-WT-K - 0.80 mm Generate™耐用型高速侧边卡连接器
特色
适配于非倒角插卡以实现成本优化
耐用型塞入梁技术
28 Gbps NRZ性能
兼容PCIe® 4.0
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
每排有20到100个针位
额定电流:最大3.0 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
可选择定位销
可选焊接片,用于提高机械强度
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
| HTEC8-140-01-S-DV-A-WT-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| HTEC8-140-01-S-DV-A-WT-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 封装 | 不支持 |
| HTEC8-140-01-L-DV-A-WT-K | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |