HTEC8-180-01-S-DV-A-BL 0.80 mm Generate™耐用型高速侧边卡连接器
特色
适配于非倒角插卡以实现成本优化
耐用型塞入梁技术
28 Gbps NRZ性能
兼容PCIe® 4.0
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
每排有20到100个针位
额定电流:最大3.0 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
可选择定位销
可选焊接片,用于提高机械强度
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。