HTEC8-180-01-S-DV-A-WT-K-TR - 0.80 mm Generate™耐用型高速侧边卡连接器

特色

  • 适配于非倒角插卡以实现成本优化

  • 耐用型塞入梁技术

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 兼容PCIe® 4.0

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 每排有20到100个针位

  • 额定电流:最大3.0 A

  • 额定电压:最大215 VAC/304 VDC

  • 可选择定位销

  • 可选焊接片,用于提高机械强度
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
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $11.106 $10.264 $9.703 $9.352 $7.831 $7.324 $6.310 $5.295
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HSC8系列缩略图
HSC8

0.80 mm高速转接卡