IPL1-106-01-F-S-RA-K

.100" Mini Mate®隔离电源针脚插头 RoHS标识 产品规格

IPL1-106-01-F-S-RA-K

.100" Mini Mate®隔离电源针脚插头 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
  经销商库存:42件 

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

.
特色

  • 电流额定值在95°C下可达3.8 A

  • 垂直或水平表面安装

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 独立带护罩端子

  • 单排或双排

  • 垂直、直角和直角加高通孔

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.