2.54mm (.1 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Connectors, Cables, Terminals, Crimp Pins and Housings Mini Mate®

® MINI MATE 2.54 mm (.100“) 间距分离式线缆和连接器具有独立带护罩的触点,可在高达 4.8 安培的恶劣环境中保持可靠性。

特色

  • 20 AWG到30 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆

  • 额定电流:最大4.8 A

  • 额定电压:最大275 VAC/388 VDC

  • 塑料或金属闭锁

  • 可提供单独部件或完整组件

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec
Samtec分离式线缆组件
Samtec分离式线缆组件

产品


MMSST - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母头转插座/母头,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®

特色
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属或塑料插销

  • 顶针单排系统,25端子

  • 20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

MMSST系列缩略图

MMSD - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母头转插座/母头,塑料或金属锁扣,Mini Mate®

特色
  • 在95°C带有20 AWG的条件下,电流额定值可达3.8 A

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属或塑料插销

  • 顶针双排系统,50端子

  • 20到30 AWG PVC电线

MMSD系列缩略图

MMSDT - 2.54mm(.1英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®

特色
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属或塑料插销

  • 顶针双排系统,50端子

  • 20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

MMSDT系列缩略图


PK-79 - 2.54mm(.1英寸)间距线对板/线对线极化插头,适用于IPD1系列电缆连接器压接外壳

特色
  • 手柄可在插入后轻松被拆除

  • 每包装有50件

  • 插头采用黑色模制,可提高对白色Mini Mate®外壳的可见度

PK-79系列缩略图



IPL1 - 2.54mm(.1in)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,Mini Mate®

特色
  • 电流额定值在95°C下可达3.8 A

  • 垂直或水平表面安装

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 独立带护罩端子

  • 单排或双排

  • 垂直、直角和直角加高通孔

  • 提供汽车A系列产品

IPL1系列缩略图


MMTDT - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公头转插座/母头,Teflon™含氟聚合物(FEP),闭锁,Mini Mate®

特色
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • 顶针双排系统,50端子

  • 20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

MMTDT系列缩略图


MMTST - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插头/公头转插头/公头,Teflon™含氟聚合物(FEP),Mini Mate®

特色
  • 20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 顶针单排系统,25端子

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

MMTST系列缩略图







联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多线对板