ISDF-31-S-M 1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,单排或双排,插座/母头,锁/闩锁/螺钉选项,Tiger Eye ™

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 28和30 AWG电缆

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • 顶针式,双排系统,最多可达100颗端子

  • 顶针单排系统,50端子

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $3.448 $3.117 $2.897 $2.758 $2.421 $2.309 $2.084 $1.860
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

1.27 mm单排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E71636
RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策