T1M44-R - 1.27mm(.05in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Tiger Eye™

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 匹配28和30 AWG电缆

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

  • 铍铜压接针脚端子

  • 卷盘包装针脚(35k卷盘)

1.27mm(.05in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Tiger Eye™
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

T1M44-R系列缩略图
T1M44-M

1.27mm(.05英寸)间距线对板 / 线对线压接针脚触点插头 / 端子(公针),迷你卷盘,Tiger Eye™

1.27 mm单排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM