LL110-10SP-10SP-0150 110 GHz,Nitrowave®高性能微波电缆组件
特色
频率范围:直流高达110 GHz
LL110终端2选项:1.00 mm
采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构
动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能
改善过程控制
采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件
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
| LL110-10SP-10SP-1000 | 15 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| LL110-10SP-10SP-0305 | 5 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| LL110-10SP-10SP-0152 | 2 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |