LPAF-40-03.0-S-08-2-K .050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,插座
特色
56 Gbps PAM4性能
轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度
多达400个I/O口
4、6和8排设计
.050"(1.27 mm)间距
双梁端子系统
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
焊接压接针脚,易于加工
Analog Over Array™能力
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
| LPAF-40-03.0-S-08-2-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| LPAF-40-03.0-S-08-2-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |