LPAM .050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,针脚

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度

  • 多达400个I/O口

  • 4、6和8排设计

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 双梁端子系统

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 焊接压接针脚,易于加工

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,针脚
查看完整对接套件
评估和开发套件
LP Array™ SI评估套件

REF-200470-X.XX-X.XX-01

公司: Samtec

Samtec LP阵列™轻薄型开放式端子阵列支持高速、高密度应用,具有最高的布线和接地灵活性。LP Array™ SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试LP阵列™连接器的一种易于使用的解决方案。LP Array™ SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。它可以单独用于LP阵列™连接器。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

LPAF系列缩略图
LPAF

.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
LPAM-40-01.0-L-04-2-K-TR LPAF-40-03.0-L-04-2-K-TR .050"(1.27 mm) 4.00 160 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
LPAM-40-01.5-L-06-2-K-TR LPAF-40-03.5-L-06-2-K-TR .050"(1.27 mm) 5.00 240 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
LPAM-40-01.5-L-06-2-K-TR LPAF-40-03.0-L-06-2-K-TR .050"(1.27 mm) 4.50 240 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
LPAM-40-01.0-L-08-2-K-TR LPAF-40-03.0-L-08-2-K-TR .050"(1.27 mm) 4.00 320 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
LPAM-40-01.5-L-08-2-K-TR LPAF-40-03.0-L-08-2-K-TR .050"(1.27 mm) 4.50 320 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-L-04-2-K-TR LPAF-10-03.5-L-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-S-04-2-K-TR LPAF-10-03.5-S-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-S-04-2-K-TR LPAF-10-03.5-S-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 5.00 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-S-04-2-K-TR LPAF-10-03.0-S-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.00 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-S-04-2-K-TR LPAF-10-03.0-S-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-L-04-2-K-TR LPAF-10-03.5-L-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 5.00 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-L-04-2-K-TR LPAF-10-03.0-L-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.00 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-L-04-2-K-TR LPAF-10-03.0-L-04-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-L-06-2-K-TR LPAF-10-03.0-L-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.00 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-L-06-2-K-TR LPAF-10-03.5-L-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 5.00 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-S-06-2-K-TR LPAF-10-03.5-S-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-S-06-2-K-TR LPAF-10-03.0-S-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.00 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.0-L-06-2-K-TR LPAF-10-03.5-L-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-S-06-2-K-TR LPAF-10-03.0-S-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 4.50 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
LPAM-10-01.5-S-06-2-K-TR LPAF-10-03.5-S-06-2-K-TR 1.27 mm (.050") 5.00 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。