请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:LPAF-30-03.0-S-08-2-K-TR .050" LP Array™高速高密度轻薄型开放式端子阵列,插座
单击此处查看此产品的当前交货时间。
LPAM-30-01.5-S-08-2-K-FR
0
Bulk
1
封装
不支持
LPAM-30-01.5-L-08-2-K-TR
带式和卷盘
300
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
56 Gbps PAM4性能
轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度
多达400个I/O口
4、6和8排设计
.050"(1.27 mm)间距
双梁端子系统
焊接压接针脚,易于加工
Analog Over Array™能力