LPAM-40-01.5-S-04-1-K-FR

.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,针脚 RoHS标识 产品规格

LPAM-40-01.5-S-04-1-K-FR

.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,针脚 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度

  • 多达400个I/O口

  • 4、6和8排设计

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 双梁端子系统

  • 焊接压接针脚,易于加工

  • Analog Over Array™能力

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.