LSEM-140-04.0-S-DV-A-N-TR - .8mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 80 Pin, Vertical, 30µin Gold/Tin, 4.0mm Ht, A Pin, No Shield, Tape & Reel
特色
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
25 Gbps性能
多达100个I/O口
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
垂直和直角组装方向
自动对接系统可降低库存成本
额定电流:最大1.8 A
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
对接时会发出咔嗒声
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
| LSEM-140-04.0-S-DV-A-N-FR | 0 | 带式和卷盘 | 525 | 525 | 封装 | 不支持 |
| LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| LSEM-140-04.0-F-DV-A-N-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| LSEM-140-04.0-H-DV-A-N-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包525个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |