Razor Beam™自动对接连接器

高速、高密度 Razor Beam™ 自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,以提高灵活性。

特色

  • 0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统

  • 用于高速微间距系统的Razor Beam™端子

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 用于EMI保护的屏蔽选项

  • 自动对接连接器可节省库存成本,并可在多种堆叠高度之间通用

  • 从5 mm到12 mm的10个堆叠高度选项

  • 最多有100个端子

  • 平行、垂直和共面系统

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 可提供润滑选项

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件
军事与航空航天解决方案指南
军事与航空航天解决方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
适用于高力连接器拆拔的插孔螺柱
适用于高力连接器拆拔的插孔螺柱
Razor Beam™超轻薄型连接器
Razor Beam™超轻薄型连接器

产品

LSHM - 0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项

特色
  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 用于EMI保护的屏蔽选项

  • 可提供润滑选项

  • 多达100个I/O口

  • 从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 平行、垂直和共面系统

  • 额定电流:最大2.0 A

  • 额定电压:最大160 VAC/226 VDC

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 提供汽车A系列产品

LSHM系列缩略图

LSHM-S - 0.50 mm剃须刀束™屏蔽高速无极性料带

特色
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • 多达100个I/O口

  • 从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 额定电流:最大2.0 A

  • 额定电压:最大160 VAC/226 VDC

  • 平行、垂直和共面系统

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 专为EMI保护而设计的防护罩

  • 可提供润滑选项

  • 对接时会发出咔嗒声

LSHM-S产品图片

LSS - 0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带

特色
  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • 多达100个I/O口

  • 6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 额定电流:最大1.7 A

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 提供汽车A系列产品

LSS系列缩略图

LSEM - 0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带

特色
  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • 25 Gbps性能

  • 多达100个I/O口

  • 6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm

  • 垂直和直角组装方向

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 额定电流:最大1.8 A

  • 额定电压:最大225 VAC/318 VDC

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 对接时会发出咔嗒声

LSEM系列缩略图

JSO - SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高

特色
  • 传统架高

  • 有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔

  • 降低电路板上元件损坏的风险

  • 板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm

  • 提供压接和螺纹底座

JSO系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更耐用的高速系统