LSHM-130-L4.0-S-DV-A-S-FR

0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带 设置标识 产品规格

LSHM-130-L4.0-S-DV-A-S-FR

0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带 设置标识
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
  • 对接时会发出咔嗒声

  • 可提供润滑选项

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 平行、垂直和共面系统

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 专为EMI保护而设计的防护罩

  • 从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项

  • 多达100个I/O口

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.