注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
LSHM-140-04.0-S-DV-A-N-TR
0
带式和卷盘
1
525
封装
不支持
LSHM-140-04.0-F-DV-A-N-FR
Bulk
电镀
LSHM-140-04.0-H-DV-A-N-FR
LSHM-140-04.0-L-DV-A-N-FR
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
对接时会发出咔嗒声
可提供润滑选项
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
平行、垂直和共面系统
自动对接系统可降低库存成本
专为EMI保护而设计的防护罩
从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项
多达100个I/O口
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息