LSHM-150-03.0-L-DV-A-N-K-TR

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项 RoHS标识 设置标识 产品规格

LSHM-150-03.0-L-DV-A-N-K-TR

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项 RoHS标识 设置标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
明天发货:124件
  经销商库存:2204件 

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

.
特色

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 可提供润滑选项

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 平行、垂直和共面系统

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项

  • 多达100个I/O口

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 用于EMI保护的屏蔽选项

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.