LSS-105-03-L-DV-A-FR - 0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带

特色

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • 多达100个I/O口

  • 6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 额定电流:最大1.7 A

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 对接时会发出咔嗒声
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
间距 650 1300 2600 5200
价格 $3.042 $2.724 $2.417 $2.120
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

LSS系列缩略图
LSS

0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594