LSS - 0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带

特色

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • 多达100个I/O口

  • 6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 额定电流:最大1.7 A

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 提供汽车A系列产品

0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

LSS系列缩略图
LSS

0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带

全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
LSS-110-03-L-DV-A LSS-110-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 8.00 20 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-110-01-L-DV-A LSS-110-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 20 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-110-02-L-DV-A LSS-110-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 12.00 20 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-110-01-L-DV-A LSS-110-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 20 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-110-02-L-DV-A LSS-110-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 10.00 20 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-120-01-L-DV-A LSS-120-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 40 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-120-01-L-DV-A LSS-120-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 40 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-120-02-L-DV-A LSS-120-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 10.00 40 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-130-03-L-DV-A LSS-130-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 8.00 60 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-130-01-L-DV-A LSS-130-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 9.00 60 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-130-01-L-DV-A LSS-130-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 60 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-130-01-L-DV-A LSS-130-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 60 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-130-02-L-DV-A LSS-130-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 12.00 60 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-140-02-L-DV-A LSS-140-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 12.00 80 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-140-03-L-DV-A LSS-140-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 8.00 80 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-140-01-L-DV-A LSS-140-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 80 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-140-01-L-DV-A LSS-140-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 80 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-140-02-L-DV-A LSS-140-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 10.00 80 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-150-01-L-DV-A LSS-150-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 9.00 100 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ
LSS-150-01-L-DV-A LSS-150-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 100 垂直板堆叠 25 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策