LSS-150-02-F-DV-A - 0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
特色
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
多达100个I/O口
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
自动对接系统可降低库存成本
额定电流:最大1.7 A
额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
对接时会发出咔嗒声
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
| LSS-150-02-F-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| LSS-150-02-F-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 封装 | 不支持 |
| LSS-150-02-L-DV-A | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| LSS-150-02-H-DV-A | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包56件) |