LSS-150-02-L-DV-K 0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
特色
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
多达100个I/O口
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
自动对接系统可降低库存成本
额定电流:最大1.7 A
额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
对接时会发出咔嗒声
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。